DR06-01-C-N-200V140

부품 번호
2611013
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 97
표준 압력 제어 밸브
조정 유형 도구
공동 FC06-3
Qmax 밸브 [l/min] 10
제품군 DR06
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 12 - 241
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 10
압력 설정 범위 [bar] 51 - 138
규정 규격 6
개체 명칭 DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 2611013
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
제품 브로셔 KO

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
제품 브로셔 EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
제품 브로셔 KO

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
제품 브로셔 EN

(8.19 MB)