COIL 24DG-32-1329

부품 번호
2610161
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
코일 디자인 32-1329
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 48.7
M20004590 0.1
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 32
M21001128 29
M20004583 12
M20004589 0.49
M20004594 UL V0

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)