DW16V-01-C-N-200

부품 번호
2610121
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
추가 기능 없음
버전 없음
제어 압력차 [bar] 14
표준 압력 보상기
조정 유형 조정 불가
공동 FC16-S3
Qmax 밸브 [l/min] 114
제품군 DW16V
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 7 - 20
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 114
규정 규격 16
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)