HRS 5 KP 66 PP

부품 번호
260024
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
크기 DIN 3015 크기 5
응용, 클램프 파이프 마운트
조임 토크, 볼트 세부 정보 없음
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 66
시리즈 DIN3015 중질
재료, 클램핑 부품 폴리프로필렌
내부 표면, 클램핑 부품 돌기형 내부 표면
디자인 , 부품 DIN 3015 클램핑 조 쌍

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
260024 00001
제품 정보 KO

(0.21 MB)

260024 00001
제품 정보 EN

(0.21 MB)