기술 데이터
크기 DIN 3015 | 크기 3 |
---|---|
응용, 클램프 | 파이프 마운트 |
조임 토크, 볼트 | 세부 정보 없음 |
이전 모델 코드 | HRS 3 KP 38 PP |
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 38 |
시리즈 DIN3015 | 중질 |
재료, 클램핑 부품 | 폴리프로필렌 |
내부 표면, 클램핑 부품 | 돌기형 내부 표면 |
디자인 , 부품 DIN 3015 | 클램핑 조 쌍 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

260018 00001
제품 정보
KO
(0.21 MB)

260018 00001
제품 정보
EN
(0.21 MB)