DB08A-01-C-N-500V409

부품 번호
2599623
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 282
표준 릴리스 밸브
조정 유형 도구
공동 FC08-2
Qmax 밸브 [l/min] 38
제품군 DB08A
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 5 - 345
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 38
압력 설정 범위 [bar] 20 - 345
규정 규격 8
개체 명칭 DB08A-01-C-N-500V409
Pmax [bar] 420
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 2599623
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DB08A-01 Pressure Relief Valve
제품 브로셔 KO

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
제품 브로셔 EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)