기술 데이터
호스 길이 | 4 |
---|---|
게이지 측정 범위 | 0~10bar(~145psi) |
호스 유형 | W24.32x1/14과 연결한 200bar 질소 보틀의 경우 |
충진 호스 번호 | 1 |
압력 리듀서(PRs) 번호 | 0.0 |
압력 게이지 1 최소 표시 | 0 |
압력 게이지 유닛 1 | bar-psi |
압력 게이지 1 유형 | 아날로그 |
압력 게이지 번호 | 1 |
압력 게이지 1 최대 표시 | 10 |
FPU 악세서리 | 악세서리 없음 |
보호 케이스 | 보호 케이스 없음 |
G 어댑터 | G 어댑터 없음 |
모델 | 표준 설계 |
시리즈 | FPU-1 |
선호 모델 | 아니요 |