FPU-1-350/250F2,5G4A3K

부품 번호
2103046
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
호스 길이 2.5
게이지 측정 범위 0~250bar(~3625psi)
호스 유형 W24.32x1/14과 연결한 200bar 질소 보틀의 경우
충진 호스 번호 1
압력 리듀서(PRs) 번호 0.0
압력 게이지 1 최소 표시 0
압력 게이지 유닛 1 bar-psi
압력 게이지 1 유형 아날로그
압력 게이지 번호 1
압력 게이지 1 최대 표시 250
FPU 악세서리 악세서리 없음
보호 케이스 유형 플라스틱, 빨간색, HYDAC
보호 케이스 보호 케이스
G 어댑터 G4*
모델 표준 설계
시리즈 FPU-1
선호 모델 아니요