DF W 60 SET 25 W 1.0 /-V

부품 번호
1332629
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 V=FPM(Viton)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 W=지시계 홀 없음
연결부 사이즈 연결 없음
연결 유형 연결 없음
여과도 25
필터 재질 W=스테인리스 스틸 와이어 메시
pmax [bar] 420