기술 데이터
기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | V=FPM(Viton) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | D=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 3/4인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 5 |
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
pmax [bar] | 10 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록
KO
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록
KO
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
제품 브로셔
KO
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
제품 브로셔
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
제품 브로셔
KO
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
제품 브로셔
EN
(0.62 MB)