기술 데이터
기타 특징 | A5=오염지시계 반응압력 5bar |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 6 bar |
오염지시계 | B=시각 |
연결부 사이즈 | 3인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 20 |
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
pmax [bar] | 7 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

RF Return Line Filter
스페어 부품 목록
KO
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
스페어 부품 목록
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
제품 브로셔
KO
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
제품 브로셔
EN
(0.7 MB)