FLN W/HC 250 D K 25 A 1.1 /-B3.5

부품 번호
1327695
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3.5bar
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 38
연결 유형 SAE 플랜지
여과도 25
필터 재질 W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시
pmax [bar] 25

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록 KO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록 EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0 MB)