기술 데이터
기타 특징 | 33=주입구/배출구 인라인 수정, SFREE=정전기 방지 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | LZ=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 100 |
연결 유형 | DIN 플랜지 |
여과도 | 5 |
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
pmax [bar] | 16 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록
KO
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록
EN
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔
KO
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔
EN
(0 MB)