RF ON 110 V C 5 ES 1.0 /-KB

부품 번호
1318875
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 ES=압력 게이지, 세로형
연결부 사이즈 3/4인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 5
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 7

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RF Return Line Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)