LPF ON 240 G E 10 C 1.2 /-A2-B3

부품 번호
1297135
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
기타 특징 A2=오염지시계 반응압력 2bar
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3 bar
오염지시계 C=전기 스위치
연결부 사이즈 1 1/4 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 10
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 50

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
LPF Low Pressure Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
스페어 부품 목록 KO

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
스페어 부품 목록 EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
제품 브로셔 KO

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
제품 브로셔 EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
제품 브로셔 KO

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
제품 브로셔 EN

(0.3 MB)