기술 데이터
언어 | 이름 | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "CS" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "DA" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "DE" ] | 7209 00001 | 0.78MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | 7209 00001 | 0.78MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | 7209 00001 | 0.78MB 다운로드 |
[ "EN" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "FI" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "FR" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "HU" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "ID" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "IT" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "JA" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "KO" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "MS" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "NL" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "SK" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "SV" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 7209 00001 | 0.79MB 다운로드 |
[ "BG" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "CS" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "DA" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "DE" ] | PRO7112-00001 | 1.18MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | PRO7112-00001 | 1.18MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | PRO7112-00001 | 1.18MB 다운로드 |
[ "EN" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "ES" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "FI" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "FR" ] | PRO7112-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | PRO7112-00001 | 0.7MB 다운로드 |
[ "HU" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "ID" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "IT" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "JA" ] | PRO7112-00001 | 0.82MB 다운로드 |
[ "KO" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "MS" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "NL" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "NO" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 7112 00001 | 1.2MB 다운로드 |
[ "PT" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "SK" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "SV" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "TR" ] | PRO7112-00001 | 0.77MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 7112 00001 | 1.55MB 다운로드 |
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | BM=수동 재설정 포함 시각 표시 |
연결부 사이즈 | 100 |
연결 유형 | SAE 플랜지 |
여과도 | 20 |
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
pmax [bar] | 25 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어