기술 데이터
기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
---|---|
표준 | 1=규격: DIN 24550 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | D=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 1 1/2 인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 10 |
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
pmax [bar] | 25 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록
KO
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
스페어 부품 목록
EN
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
KO
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
EN
(0 MB)