LFN BN/HC 100 I D 10 A 2.0 /-B7

부품 번호
1284227
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 1=규격: DIN 24550
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 7 bar
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 1인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 10
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
pmax [bar] 100

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록 KO

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록 EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.41 MB)