RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

부품 번호
1279498
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 100
연결 유형 DIN 플랜지
여과도 25
필터 재질 W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시
pmax [bar] 16

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록 KO

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록 EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔 KO

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔 EN

(0.48 MB)