기술 데이터
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | UE=부압 게이지 |
연결부 사이즈 | 50 |
연결 유형 | SAE 플랜지 |
여과도 | 125 |
필터 재질 | W=스테인리스 스틸 와이어 메시 |
pmax [bar] | 1 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

SF/SFM/SFF Suction filter
스페어 부품 목록
KO
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
스페어 부품 목록
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
제품 브로셔
KO
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
제품 브로셔
EN
(0.8 MB)