쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
FMND 400 LDK XX A 1.2
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 |
0=기타 특징 없음 |
표준 |
1=규격: DIN 24550 |
전환 |
D=콕 플러그 전환 |
씰 재질 |
NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 |
KB=바이패스 없음 |
연결부 사이즈 |
38 |
연결 유형 |
ISO 플랜지 |
pmax [bar] |
210 |