기술 데이터
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | C=전기 스위치 |
연결부 사이즈 | 3/4인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 10 |
필터 재질 | ON=Optimicron 저압 |
pmax [bar] | 280 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

MDF Pressure Filter
스페어 부품 목록
KO
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
스페어 부품 목록
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
제품 브로셔
KO
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
제품 브로셔
EN
(0.67 MB)