MDF ON 240 O E 10 B 1.3 /-B6

부품 번호
1274125
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 6 bar
오염지시계 B=시각
연결부 사이즈 1 1/4 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 10
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 280

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
MDF Pressure Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
제품 브로셔 KO

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
제품 브로셔 EN

(0.67 MB)