FLND BN/HC 250 DDF 25 B 1.2 /-B7

부품 번호
1273743
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 1=규격: DIN 24550
전환 D=콕 플러그 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 7 bar
오염지시계 B=시각
연결부 사이즈 1 1/2 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 25
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
pmax [bar] 25

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.52 MB)