FLND W/HC 160 DDE 50 D 1.2 /-LED

부품 번호
1272872
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
기타 특징 LED=LED 디스플레이 포함 오염지시계
표준 1=규격: DIN 24550
전환 D=콕 플러그 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 D=시각/전기
연결부 사이즈 1 1/4 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 50
필터 재질 W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시
pmax [bar] 25

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.52 MB)