기술 데이터
기타 특징 | AV=Audi-VW 사양 오염지시계 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | D=콕 플러그 전환 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 7 bar |
오염지시계 | LZ=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 1 1/2 인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 6 |
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
pmax [bar] | 25 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록
KO
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
스페어 부품 목록
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
KO
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
EN
(0.52 MB)