SF W 60 W C 125 UE 1.0

부품 번호
1271420
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 0.2bar
오염지시계 UE=부압 게이지
연결부 사이즈 3/4인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 125
필터 재질 W=스테인리스 스틸 와이어 메시
pmax [bar] 0.0

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
SF/SFM/SFF Suction filter
스페어 부품 목록 KO

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
스페어 부품 목록 EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
제품 브로셔 KO

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
제품 브로셔 EN

(0.8 MB)