RFL SN 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6

부품 번호
1269437
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
기타 특징 A5=오염지시계 반응압력 5bar
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 6 bar
오염지시계 LE=시각/전기
연결부 사이즈 150
연결 유형 DIN 플랜지
여과도 10
필터 재질 SN=서스테인마이크론
pmax [bar] 16

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록 KO

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
스페어 부품 목록 EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔 KO

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
제품 브로셔 EN

(0.48 MB)