RKM MM 100 BXD 15 W 0.0 /-NRF125

부품 번호
1268931
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 NRF125=캐비테이션 방지 스트레이너 125µm
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 2.5bar
오염지시계 W=지시계 홀 없음
연결부 사이즈 1인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 15
필터 재질 MM=모바일 마이크
pmax [bar] 10
석션 라인 연결부 3=G 1

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
제품 브로셔 KO

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
제품 브로셔 EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
제품 브로셔 KO

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
제품 브로셔 EN

(2.6 MB)