기술 데이터
기타 특징 | L24=램프 전압 24V |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | A=1피스 볼 전환 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | D=시각/전기 |
연결부 사이즈 | 100 |
연결 유형 | DIN 플랜지, SAE 플랜지 |
여과도 | 5 |
필터 재질 | SN=서스테인마이크론 |
pmax [bar] | 16 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

RFLD Change over inline filter (welded)
스페어 부품 목록
KO
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
스페어 부품 목록
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
제품 브로셔
KO
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
제품 브로셔
EN
(0.79 MB)