RFLD SN 1300 CAL 20 D 1.0 /-L24

부품 번호
1267735
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
기타 특징 L24=램프 전압 24V
표준 0=없음
전환 A=1피스 볼 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3 bar
오염지시계 D=시각/전기
연결부 사이즈 50
연결 유형 SAE 플랜지
여과도 20
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 16

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFLD Change over inline filter (welded)
스페어 부품 목록 KO

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
스페어 부품 목록 EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
제품 브로셔 KO

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
제품 브로셔 EN

(0.79 MB)