RFLD 1300 CAL XX A 1.0

부품 번호
1265658
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 A=1피스 볼 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
연결부 사이즈 50
연결 유형 SAE 플랜지
pmax [bar] 16