MF P 180 AUE 10 E 5.0

부품 번호
1264361
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 2 bar
오염지시계 E=압력 게이지
연결부 사이즈 1 1/4 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 10
필터 재질 P=제지
pmax [bar] 8