RFN BN/HC 250 B F 10 A 1.0

부품 번호
1262125
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 1=규격: DIN 24550
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3.5bar
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 1 1/2 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 10
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
pmax [bar] 10

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFN Tank Top Return Line Filter
스페어 부품 목록 KO

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
스페어 부품 목록 EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.38 MB)