기술 데이터
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 1=규격: DIN 24550 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 7 bar |
오염지시계 | A=오염지시계 없음(나사 플러그) |
연결부 사이즈 | 1 1/2 인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 10 |
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
pmax [bar] | 400 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록
KO
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
제품 브로셔
KO
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
제품 브로셔
EN
(0.41 MB)