기술 데이터
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 1=규격: DIN 24550 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 3.5bar |
오염지시계 | A=오염지시계 없음(나사 플러그) |
연결부 사이즈 | 1인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 10 |
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
pmax [bar] | 10 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
스페어 부품 목록
KO
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7560-00001.jpg)
RFN Tank Top Return Line Filter
스페어 부품 목록
EN
(1.15 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
제품 브로셔
KO
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7560-00001.jpg)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
제품 브로셔
EN
(0 MB)