RFM 165 KIT XX W 1.1

부품 번호
1253250
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
연결부 사이즈 연결 없음
연결 유형 연결 없음
pmax [bar] 10

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록 KO

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
스페어 부품 목록 EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록 KO

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
스페어 부품 목록 EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
제품 브로셔 KO

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
제품 브로셔 EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
제품 브로셔 KO

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
제품 브로셔 EN

(0.62 MB)