DFN BN/HC 250 S F 10 LZ 1.0 /-W-DB-B7

부품 번호
1253232
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
기타 특징 DB=Mercedes-Benz 사양 오염지시계, W=HFA/HFC 유체용
표준 1=규격: DIN 24550
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 7 bar
오염지시계 LZ=시각/전기
연결부 사이즈 1 1/2 인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 10
필터 재질 BN/HC=Betamicron 저압
pmax [bar] 400

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록 KO

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
스페어 부품 목록 EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
제품 브로셔 KO

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
제품 브로셔 EN

(0.41 MB)