RFL SN 951 D P 20 A 1.0 /-KB-SAK

부품 번호
1252461
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징 SAK=먼지 리테이너
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 100
연결 유형 SAE 플랜지
여과도 20
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 25

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFL Inline filter - cast version
스페어 부품 목록 KO

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
스페어 부품 목록 EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
제품 브로셔 KO

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
제품 브로셔 EN

(0.32 MB)