RFL SN 1301 D P 5 D 1.0 /-L110-SAK

부품 번호
1252232
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
기타 특징 L110=램프 전압 115V, SAK=먼지 리테이너
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 3 bar
오염지시계 D=시각/전기
연결부 사이즈 100
연결 유형 SAE 플랜지
여과도 5
필터 재질 SN=서스테인마이크론
pmax [bar] 25

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RFL Inline filter - cast version
스페어 부품 목록 KO

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
스페어 부품 목록 EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
제품 브로셔 KO

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
제품 브로셔 EN

(0.32 MB)