DFDK W 30 QLB 25 D 1.0 /-L48-A5

부품 번호
1251740
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
기타 특징 A5=오염지시계 반응압력 5bar, L48=램프 전압 48V
표준 0=없음
전환 L=L자형 볼 전환
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 D=시각/전기
연결부 사이즈 1/2인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 25
필터 재질 W=스테인리스 스틸 와이어 메시
pmax [bar] 315

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DFDK Change-Over Pressure Filter
스페어 부품 목록 KO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
스페어 부품 목록 EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
제품 브로셔 KO

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
제품 브로셔 EN

(0.88 MB)