LF ON 60 I C 3 A 1.0 /-V

부품 번호
1251079
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
기타 특징 0=기타 특징 없음
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 V=FPM(Viton)
바이패스 KB=바이패스 없음
오염지시계 A=오염지시계 없음(나사 플러그)
연결부 사이즈 3/4인치
연결 유형 나사산(인치, ISO 228)
여과도 3
필터 재질 ON=Optimicron 저압
pmax [bar] 100

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
LF-LFF Inline Filter
스페어 부품 목록 KO

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
스페어 부품 목록 EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
제품 브로셔 KO

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
제품 브로셔 EN

(0.39 MB)