기술 데이터
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | A=1피스 볼 전환 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | C=전기 스위치 |
연결부 사이즈 | 2인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 25 |
필터 재질 | W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시 |
pmax [bar] | 25 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

RFD Change-Over Return Line Filter
스페어 부품 목록
KO
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
스페어 부품 목록
EN
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
제품 브로셔
KO
(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
제품 브로셔
EN
(0.5 MB)