기술 데이터
기타 특징 | W=HFA/HFC 유체용 |
---|---|
표준 | 0=없음 |
전환 | 0=전환 없음 |
씰 재질 | V=FPM(Viton) |
바이패스 | 3 bar |
오염지시계 | A=오염지시계 없음(나사 플러그) |
연결부 사이즈 | 2인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 100 |
필터 재질 | W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시 |
pmax [bar] | 25 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

RF Return Line Filter
스페어 부품 목록
KO
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
스페어 부품 목록
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
제품 브로셔
KO
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
제품 브로셔
EN
(0.7 MB)