펌프

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000528244
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
PUMPE Y 2051.0130 50/60HZ LINKS
소재 번호 3753854
전압(60Hz):
230 - 0
전압(50Hz):
230 - 0
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PUMPE Y 2951W-MM-0003
소재 번호 3756822
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PUMPE TM401/200.0009 230V
소재 번호 4067536
전압(60Hz):
230 - 0
전압(50Hz):
230 - 0
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PUMPE CM5-6 380-440V 50/60HZ
소재 번호 4171209
전압(60Hz):
380 - 440
전압(50Hz):
380 - 415
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Tauchpumpe MTH2-6/6 400V-50/60HZ KK*
소재 번호 4210863
전압(60Hz):
400 - 440
전압(50Hz):
380 - 415
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
TAUCHPUMPE MTH4-8/5 380-480V 50/60HZ UL
소재 번호 4213038
전압(60Hz):
380 - 480
전압(50Hz):
380 - 415
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PUMPE CM10-3 380-480V 50/60HZ
소재 번호 6261903
전압(60Hz):
440 - 480
전압(50Hz):
380 - 415
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
PUMPE Cm36 230V 50/60HZ MESSING IP42
소재 번호 6267157
전압(60Hz):
230 - 0
전압(50Hz):
230 - 0
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
TAUCHPUMPE TM-601/200.0021 KK H. 400V
소재 번호 6272734
전압(60Hz):
380 - 480
전압(50Hz):
346 - 415
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.