브레이크아웃 박스
시운전 프로세스를 간소화하고 현장 진단을 가속화하기 위해 당사 컨트롤러와 호환되는 다양한 브레이크아웃 박스들이 제공됩니다.
이러한 박스는 제공된 연결 케이블을 사용하여 기존 케이블에 직접 통합할 수 있습니다. 기존 케이블이 이상하게 배치되어 있을 경우(예: 모터실 정가운데), 추가 연장 케이블(하네스 연장 케이블)을 사용해 3미터까지 연장할 수 있습니다. 인체공학적 이유로 이렇게 연장하실 것을 권장합니다.
4mm 안전 랩 커넥터 덕분에 기존의 측정 장비를 사용할 수 있습니다. 안전 랩 커넥터는 커넥터가 연결/분리되어 있을 때(예: 케이블이 장치 바닥으로 떨어지는 등) 원치 않는 단락이 실질적으로 일어나지 않게 해줍니다. 단락 플러그 점퍼는 이중 픽업을 갖추고 있습니다. 즉, 측정과 조작을 동시에 수행할 수 있습니다.
당사는 다양한 컨트롤러 크기에완벽하게 맞는 브레이크아웃 박스를 제공합니다.
알맞은 마운팅 아이를 사용하면 까다로운 환경에도 손쉽게 브레이크아웃 박스를 설치할 수 있습니다.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000524923
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
HSW CEQ BOB-TTC5xx
소재 번호 4415116
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC48/50/60/90/94
소재 번호 4415117
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC3x/203x
소재 번호 4415120
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC77
소재 번호 4441761
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC5xx-NCA
소재 번호 4536262
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC3x/203x/23xxA-NCA
소재 번호 4547586
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
소재 번호 4548489
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xxB-NCA
소재 번호 4692321
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xxB
소재 번호 4726313
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23XXA
소재 번호 4727239
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xx/27xxAB-NCA
소재 번호 4728690
|
|
||||
|
HSW CEQ BOB-TTC23xx
소재 번호 4728691
|
|