탑햇 레일 마운팅에 인터페이스 연결
당사는 작업장에서 신속하게 개발이 가능하고 완성된 와이어링 하니스 없이도 프로토타입 시운전이 가능하도록 당사 컨트롤러에 맞는 다양한 레일 연결 인터페이스(RCI)를 제공합니다.
동봉된 1.5m 연결 케이블을 사용하여 인터페이스를 컨트롤러와 직접 연결할 수 있습니다. WAGO 단자를 사용하면 다양한 직경(최대 2.5 mm²)의 케이블을 연결할 수 있습니다. 따라서 플러그 커넥터의 모든 핀에 접근할 수 있습니다
.인터페이스 오른쪽의 연결은 커넥터와 연결되지 않습니다. 따라서 현장에서 다양한 유형의 컨트롤러를 작동할 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 사용자가 추후 부품을 연결할 수 있습니다.
뒷면에 장착된 탑햇 레일 마운트 덕분에 탑햇 레일(예: 테스트 차량에서) 위에서 더욱 쉽게 조립할 수 있습니다.
여러 컨트롤러 크기에 맞는 레일 연결 인터페이스를 주문할 수 있습니다.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000518006
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx
소재 번호 4416724
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/90/94
소재 번호 4416867
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x
소재 번호 4416868
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC77
소재 번호 4443626
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC5xx-NCA
소재 번호 4538525
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC48/50/60/77/90/94-NCA
소재 번호 4548488
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC3x/203x/23xxA-NCA
소재 번호 4548668
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB-NCA
소재 번호 4692324
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxB
소재 번호 4726314
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23xxA
소재 번호 4728415
|
|
||||
|
HSW CEQ RCI-TTC23XX
소재 번호 4762545
|
|