밸브 솔레노이드

모든 WVM-6I 밸브에는 솔레노이드 코일이 기본으로 제공됩니다. 다른 솔레노이드는 옵션으로 사용할 수 있습니다.
SKU
GP_1000513320
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
코일 디자인
모두 선택 선택 재설정
커넥터 유형
모두 선택 선택 재설정
M20004588
모두 선택 선택 재설정
M20004590
모두 선택 선택 재설정
필터 더 표시
그룹화된 상품 항목
COIL 230AG -50-1836
소재 번호 3019736
코일 디자인:
50-1836
커넥터 유형:
연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-2345
소재 번호 3274860
코일 디자인:
50-2345
커넥터 유형:
연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-2345
소재 번호 3274861
코일 디자인:
50-2345
커넥터 유형:
연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-1836
소재 번호 915142
코일 디자인:
50-1836
커넥터 유형:
연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-1836
소재 번호 915151
코일 디자인:
50-1836
커넥터 유형:
연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 110AG -50-1836
소재 번호 3019735
코일 디자인:
50-1836
커넥터 유형:
연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
소재 번호 3586364
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
소재 번호 3586396
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.