자율 액추에이터

자율 액추에이터는 최대 250 kN인 모든 종류의 힘의 선형 움직임 성능을 위한 작업 기계입니다. 실린더, 드라이브, 컨트롤이 작은 디자인으로 결합되어 있습니다. 이러한 특수한 모듈형 시스템 덕분에 다양한 버전을 합칠 수 있으며, 모든 위치에 설치가 가능합니다. 설치된 유압 축압기를 통해, 전원 차단 시 비상 기능을 작동시킬 수 있습니다.
자세히 알아보기 줄이기
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000513117
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
소재 번호 4375611
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
소재 번호 4490504
M20003778:
250
컨테이너 크기[l]:
9
체적 유량 1:
5
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
소재 번호 4492903
M20003778:
250
컨테이너 크기[l]:
9
체적 유량 1:
1,8
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
소재 번호 4551445
M20003778:
250
컨테이너 크기[l]:
25
체적 유량 1:
15
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
소재 번호 4582870
M20003778:
200
컨테이너 크기[l]:
30
체적 유량 1:
15
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
소재 번호 4602438
M20003778:
190
컨테이너 크기[l]:
9
체적 유량 1:
3,2
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
소재 번호 4639164
M20003778:
250
컨테이너 크기[l]:
10
체적 유량 1:
6
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
소재 번호 4640355
M20003778:
230
컨테이너 크기[l]:
20
체적 유량 1:
12
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
소재 번호 4704585
M20003778:
180
컨테이너 크기[l]:
16
체적 유량 1:
9
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
소재 번호 4730420
M20003778:
250
컨테이너 크기[l]:
200
체적 유량 1:
8,7
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
소재 번호 4770825
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.