디젤 파워팩

현장에 전기 인프라가 없어도, 디젤 전원 장치가 있다면 높은 유압력을 이용할 수 있습니다. 디젤 전원 장치를 작업 장치로 이용하든 보조 공급 장치로 이용하든 마찬가지입니다. 당사의 시리즈는 표준화되어 있지만, 여러분만의 구체적인 사용 환경에 따라 맞춤도 가능합니다.
SKU
GP_1000513067
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
Hydraulikaggregat HD60
소재 번호 4454938
M20003775:
100
M20003778:
225
M20003853:
12
컨테이너 크기[l]:
230
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
테크뉴스 디젤 파워팩
제품 정보 KO

(0.96 MB)

Technews Diesel power packs
제품 정보 EN

(0.96 MB)